Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E35062
FIBRE OPTIC 5M
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke
E35062
FIBRE OPTIC 5M
- Für den Betrieb mit Infrarot-Temperatursensoren
- Für Anwendungen im Hochtemperaturbereich
- Ummantelung aus Edelstahl für den Einsatz bis 250 °C
- Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
- Kleiner Biegeradius
Einsatzbereich
Ausführung | Anschluss an Infrarot-Temperatursensoren TWxx11 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...250 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 365 |
---|---|
Lichtleiteranschluss | ¼"-36UNS-2A |
Ausführung Tastkopf | gerade |
Gesamtlänge [mm] | 5000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 120 |
Faseranordnung | |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Quarz / Quarz |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | CuNiZn |
Lichtleitermantel-Werkstoff | Edelstahl |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|