Verbindungskabel
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Verbindungskabel
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Schleppketteneignung |
---|---|
Ölfest | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Dämpfung [dB/m] | 1,6 |
Innenwiderstand (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -10...60 |
Schutzart | IP 54 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 340,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Kabel: PUR schwarz | ||||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||||
Schleppketteneignung |
|
Zubehör
Zubehör notwendig |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 2 x HF-Single, gerade |
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, schwarz, Ø 5,6 mm |