Schneidringverschraubung
E40260
COMPRESSION FITTING G3/4
Schneidringverschraubung
E40260
COMPRESSION FITTING G3/4
- Für die einfache und schnelle Montage von Temperatursensoren
- Komfortable Einstellung der gewünschten Eintauchtiefe des Sensors
- Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Druckfestigkeit
Einsatzbereich
Montage | Schneidringverschraubung |
---|---|
Druckfestigkeit [bar] | 50 |
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
---|---|
Sicherheitshinweise | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 159,3 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtring: FKM |
Sensorikanschluss | Ø 8 mm |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|