• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Adapter, Prozessadaption
  4. Einbauadapter
  5. E40523
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Einsatzbereich
Ausführung für Durchflusssensor SMF
Applikation Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich
Druckfestigkeit
25 bar 2,5 MPa
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Gewicht [g] 3254,4
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite DN50 (2“)
Sensorikanschluss ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss Aseptik-Flansch DIN 11864-2A
Prozessanschluss passend für Rohrnorm (DIN EN 10357 Serie A); (DIN 11866 Reihe A); (DIN 11850 Reihe 1); (DIN 11850 Reihe 2)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen Ra ≤ 0,4 µm
Zubehör
Lieferumfang
Schrauben 8
Bemerkungen
Verpackungseinheit 2 Stück