• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Adapter, Prozessadaption
  4. Flanschplatten für Füllstandsensoren
  5. E43007

Flanschplatte für Füllstandsensoren

E43007

FLANGE PLATE 54-52X52

Flanschplatte für Füllstandsensoren

E43007

FLANGE PLATE 54-52X52

  • Optional für den Betrieb von kapazitiven Füllstandsensoren
  • Einfache, schnelle und kostengünstige Montage in den Behälterdeckel
  • Komfortable Einstellung der gewünschten Eintauchtiefe des Sensors
  • Stabile Befestigung des Sensors durch Klemmverschraubung
Einsatzbereich
Ausführung für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL
Druckfestigkeit [bar] 0,5
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...80
Mechanische Daten
Gewicht [g] 121
Werkstoffe Flansch: Aluminium eloxiert; Überwurfmutter: Edelstahl; Distanzhülse: Messing; Klemmring: FKM; Dichtung: Tesnit
Anzugsdrehmoment [Nm] 6...9
Sensorikanschluss Klemmadaption Ø 16 mm
Prozessanschluss Flansch
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück