Sondenstab für Füllstandsensoren
E43345
LR HYGIENE PROBE L150
Sondenstab für Füllstandsensoren
E43345
LR HYGIENE PROBE L150
- Erforderlich für den Betrieb von Füllstandsensoren mit geführter Mikrowelle
- Für die zuverlässige Erfassung von wässrigen Medien
- Anpassung an unterschiedliche Behälterhöhen durch Kürzung des Sondenstabes
- Besonders geeignet für den Einsatz in hygienischen Anwendungen
- Einfache, schnelle und sichere Montage
Einsatzbereich
Ausführung | hygienisch, für Füllstandsensoren LR |
---|---|
Applikation | Hygienebereich |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 150 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 63,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 6,5 |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | < 0,8 / 8 |
Hygieneklasse nach DIN 11866 | H3 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|