Koaxialrohr für Füllstandsensoren
E43354
LR COAX TUBE G3/4 L210
Koaxialrohr für Füllstandsensoren
E43354
LR COAX TUBE G3/4 L210
- Für den Einsatz in niederdielektrischen Medien
- Zuverlässige Erfassung von Ölen und ölbasierten Medien
- Wirksamer Schutz gegen elektromagnetische Störungen
- Kein Mindestabstand zur Behälterwand notwendig
Einsatzbereich
Ausführung | für Füllstandsensoren LR |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -40...200 |
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 |
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 16 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 164,5 |
---|---|
Werkstoffe | Koaxialrohr: 1.4301 (Edelstahl / 304); Dichtung: NBR faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301); Zentrierstück: PPS faserverstärkt |
Sensorikanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde |
Länge L [mm] | 210 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|