Einsatzbereich
Ausführung | für Füllstandsensoren LR |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -40...200 |
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 |
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 16 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1120 |
---|---|
Werkstoffe | Koaxialrohr: 1.4301 (Edelstahl / 304); Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301); Zentrierstück: PPS faserverstärkt |
Sensorikanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 3/4" NPT Außengewinde |
Länge L [mm] | 2000 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|