• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Konfektionierbar
  4. Konfektionierbare Buchsen
  5. E60122

Konfektionierbare Buchse

E60122

SDOGK120MKRFKSG

Konfektionierbare Buchse

E60122

SDOGK120MKRFKSG

  • Für inkrementale Drehgeber mit 12-poliger M23-Steckverbindung
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Sicherer Kabelanschluss mittels Lötanschluss
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 4,5...30 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...125
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 43
Abmessungen [mm] 28 x 28 x 52
Werkstoffe Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz
Werkstoff Griffkörper Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt
Werkstoff Überwurfmutter Messing, kunststoffummantelt / PA 6.6, kunststoffummantelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Lötanschluss: ...1 mm²
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt