Balgkupplung
E60216
COUPLING V4A
Balgkupplung
E60216
COUPLING V4A
- Spielfreie Übertragung von Drehbewegungen
- Wirksame Schwingungsdämpfung
- Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Geringe Drehfedersteife
- Kleine Rückstellkräfte
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 33 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Werkstoffe | Flansch: 1.4404 (V4A/316L); Balg: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | Anzugsdrehmoment Schrauben: 150 Ncm |
Außendurchmesser D [mm] | 20 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 10 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 10 |
Tiefe der Klemmnabe [mm] | 6,4 |
Klemmschraube [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Länge [mm] | 29 |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 10000 |
Max. axialer Wellenversatz [mm] | ± 0,4 |
Max. radialer Wellenversatz [mm] | ± 0,25 |
Max. Winkelversatz [°] | ± 4,0 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |