Seilzugmechanik für Drehgeber
E61443
DRAW WIRE 10000
Seilzugmechanik für Drehgeber
E61443
DRAW WIRE 10000
Produktmerkmale
Wellenausführung | Vollwelle |
---|---|
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Einsatzbereich
Ausführung | für Drehgeber mit 58 mm Synchroflansch und 6 mm Vollwelle |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit | ± 0,01 % FSO |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 0,001 % FSO |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...80 |
Lagerfeuchte [%] | 5...95; (nicht kondensierend) |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 3510,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 115 x 168,7 x 115 | ||||||||||||
Kopfflansch-Durchmesser [mm] | 58 | ||||||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium eloxiert; Messseil: Edelstahl polyamid-beschichtet | ||||||||||||
Wellenausführung | Vollwelle | ||||||||||||
Wellendurchmesser [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. Messlänge [mm] | 10000 | ||||||||||||
Seiltrommelumfang [mm] | 315 | ||||||||||||
Seildurchmesser [mm] | 1 | ||||||||||||
Seilanschluss | 20,2; (Ringöse) | ||||||||||||
Seileigenschaften |
|
||||||||||||
Befestigungsflansch | Synchroflansch |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|