• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Montagezubehör und Befestigungstechnik
  4. Montagezubehör für Drehgeber
  5. E61446

Federarm für Drehgeber

E61446

ENCODER SPRING ARM 170

Federarm für Drehgeber

E61446

ENCODER SPRING ARM 170

  • Zur Verwendung von Drehgebern in Kombination mit Messrädern
  • Stufenlose, einstellbare Vorspannkraft
  • Lasergravierte Skala zur Einstellhilfe
  • Modulares Montagekonzept
  • Wechselbare Dämpfungsrichtung für Auf- oder Abwärtsbewegungen
Einsatzbereich
Ausführung für Drehgeber mit Klemmflansch
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -30...60
Mechanische Daten
Gewicht [g] 717,1
Montagehinweis beidseitige Montage möglich
Abmessungen [mm] 230 x 65,9 x 75
Außendurchmesser [mm] 340
Werkstoffe Aluminium eloxiert; Feder: 1.4310 (Edelstahl / 301)
Anzugsdrehmoment [Nm] 4,3
Max. Winkelversatz [°] 45
Betätigungskraft [N] 5...20
Bemerkungen
Bemerkungen
Skala vorhanden
Verpackungseinheit 1 Stück
Diagramme und Kurven
Montagehinweis