Kurzschlussstecker für AS-Interface Sicherheitsmodule
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
Kurzschlussstecker für AS-Interface Sicherheitsmodule
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
- Für den Einsatz in Kombination mit AS-Interface Sicherheitsmodulen
- Zur Simulation eines Kurzschlusses
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
- Großer Betriebstemperaturbereich
Einsatzbereich
Applikation | Kurzschlussstecker für sicheres Eingangsmodul |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 11,3 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 15 x 15 x 37 |
Werkstoffe | PUR |
Werkstoff Griffkörper | PUR |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|