• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. E70100

Konfektionierbare Buchse

E70100

SDOGL070PLSFKPG

Konfektionierbare Buchse

E70100

SDOGL070PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E70142 Produktvergleich: E70100 / E70142 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 29 x 29 x 71
Werkstoffe PBT
Werkstoff Griffkörper PBT
Werkstoff Überwurfmutter PBT
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 10...12 mm
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x Rd24, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PBT