Konfektionierbare Buchse
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
Konfektionierbare Buchse
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Sicherer Kabelanschluss mittels Schraubklemmen
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 12 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 54,2 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 27 x 27 x 83 |
Werkstoff Griffkörper | PBT |
Werkstoff Überwurfmutter | Zinkdruckguss |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 8...10 mm |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: PBT; Arretierung: Zinkdruckguss |
---|