- Produkte
- Verbindungstechnik
- Klemmen
- Klemmen
- E70440
Doppelkaefigzugfederklemme
E70440
Double cage clamps / 6 pcs.
Doppelkaefigzugfederklemme
E70440
Double cage clamps / 6 pcs.
- Komfortable Anschlussmöglichkeit für Schaltschrankmodule
- Wartungsfreundliche Steckanschlüsse
- Einfache und schnelle Verdrahtung mittels Federzugklemmen
Elektrische Daten
Max. Belastungsstrom [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...105 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 36,3 |
---|---|
Werkstoffe | Stromführende Teile: Kupferlegierung verzinnt; PA |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,5 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 6 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 10…12 mm |