- Produkte
- E70471
AS-Interface Flachkabelabgriff
E70471
Flat cable connector M12
AS-Interface Flachkabelabgriff
E70471
Flat cable connector M12
- Für den Übergang von AS-i Flachkabel auf M12-Steckverbindung
- Zur Erweiterung des AS-i Netzwerkes mittels Stichleitungen
- Einfacher und schneller Anschluss mittels Durchdringungstechnik
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Alternativartikel: E75471 Produktvergleich: E70471 / E75471 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Auslaufartikel
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 15,6 |
---|---|
Werkstoffe | Dichtung: EPDM; Gehäuse: PA; O-Ring: EPDM; Schrauben: 1.4305 (Edelstahl / 303); Überwurfmutter: 1.4305 (Edelstahl / 303); Kontaktstifte: Bronze vergoldet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,35 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: M12; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303) |
---|