Wanddurchführung
E73009
Wall passage stainless steel
Wanddurchführung
E73009
Wall passage stainless steel
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 29,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4305 (Edelstahl / 303); Dichtung: EPDM |
Werkstoff Griffkörper | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 1 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: 1.4305 (Edelstahl / 303) |
---|