AS-Interface Flachkabelabgriff
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
AS-Interface Flachkabelabgriff
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- Für den Übergang von AS-i Flachkabel auf M12-Steckverbindung
- Hygienegerechtes Design für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Einfacher und schneller Anschluss mittels Durchdringungstechnik
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Schutzklasse | III |
Betriebsspannung AUX DC [V] | 18...32 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C)) | |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 | |
Schutzart | IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
---|---|
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 166,75 |
---|---|
Werkstoffe | Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FKM; Dichtung: EPDM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 2,5; (Befestigungsmuttern) |
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm |
---|