• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Kabel Meterware
  4. Flachkabel
  5. E74015

AS-Interface Flachkabel

E74015

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m

AS-Interface Flachkabel

E74015

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m

  • Für die zuverlässige externe 24 V Spannungseinspeisung in AS-i Netzwerke
  • Anschluss von Komponenten mittels Durchdringungstechnik
  • Verpolungssicher durch spezielle Form
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft halogenfrei
Applikation Externe 24 V Spannungseinspeisung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 24 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Mechanische Daten
Gewicht [g] 7792
Bemerkungen
Bemerkungen
100 m Lieferform Kabeltrommel
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 100 m, EPDM, halogenfrei, schwarz; 2 x 1,5 mm²