Glas-Lichtwellenleiter
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Glas-Lichtwellenleiter
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 4279 |
---|---|
Gesamtlänge [mm] | 100000 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 77 |
Faseranordnung |
|
Kerndurchmesser [mm] | 0,05 |
Faserdurchmesser [mm] | 2 x 0,05 |
Außendurchmesser [mm] | 6 |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PU |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |