LC-Display
E89150
LC-DISPLAY
LC-Display
E89150
LC-DISPLAY
- Zuverlässige Überwachung von Sensoren mit analogen Standardsignalen
- Einfache Skalierung des Anzeigebereichs mittels Potentiometer
- Gut ablesbares LCD-Display
- Direkte Versorgung aus der Stromschleife des Analogausgangs
- Staubdichter und strahlwasserfester Einbau in Schalttafeln
Auslaufartikel
Alternativartikel: DX1041 Produktvergleich: E89150 / DX1041 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Gehäuse | Einbaugehäuse |
---|---|
Abmessungen [mm] | 39 x 75 x 54 |
Einsatzbereich
Applikation | Skalierbare Anzeige für Sensoren mit Analogausgang |
---|
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 1 |
---|
Eingänge
Anzahl der analogen Eingänge | 1 |
---|---|
Analogeingang Spannung [V] | 10...50 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; (eingebaut mit Dichtung) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 120 |
---|---|
Gehäuse | Einbaugehäuse |
Abmessungen [mm] | 39 x 75 x 54 |
Werkstoffe | Kunststoff |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: ...2.5 mm² |
---|