• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Zentralverteiler
  4. Zentralverteiler
  5. EBC036

Zentralverteiler

EBC036

ZDO8H05HMSS0010H19

Zentralverteiler

EBC036

ZDO8H05HMSS0010H19

  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Schaltzustand und Betrieb
  • ce
  • ukca
  • cul
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 4
Strombelastbarkeit gesamt [A] 12
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -5...60
Schutzart IP 67; IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 1191,6
Abmessungen [mm] 22 x 54 x 127
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 8
Ausführung Steckverbinder M12
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen > 2 Mio.
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 16 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör
Lieferumfang
Verschlusskappen: 2
Beschriftungsschilder: 8
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Anschluss Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm