• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Zentralverteiler
  4. Zentralverteiler
  5. EBC045

Zentralverteiler

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Zentralverteiler

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

  • Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Schaltzustand und Betrieb
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 15...30 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 1
Strombelastbarkeit gesamt [A] 1
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -5...60
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 125
Abmessungen [mm] 28,8 x 30 x 129,5
Werkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 8
Ausführung Steckverbinder M8
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 8 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Steckverbindung: 8 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm