Zentralverteiler
EBC047
ZDO8H059MSS0015H11
Zentralverteiler
EBC047
ZDO8H059MSS0015H11
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Schaltzustand und Betrieb
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 4 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 12 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -5...60 |
Schutzart | IP 67; IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1671 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||||
Werkstoffe | PA | ||||||||||
Werkstoff Griffkörper | PA | ||||||||||
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler | 8 | ||||||||||
Ausführung Steckverbinder | M12 | ||||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||||
Schleppketteneignung |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 15 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Anschluss | Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|