Zentralverteiler
EBC065
ZDO8F039MSJ0010H10
Zentralverteiler
EBC065
ZDO8F039MSJ0010H10
- Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
- Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Schaltzustand und Betrieb
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 2 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 6 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -5...60 |
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 906 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PBT-GF20; Messing vernickelt | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PBT-GF 20 / Messing, vernickelt | ||||||||
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler | 8 | ||||||||
Ausführung Steckverbinder | M8 | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Anschluss | Steckverbindung: 8 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet |
---|