• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Zentralverteiler
  4. Zentralverteiler
  5. EBC067

Zentralverteiler

EBC067

ZDO8F04HMSJ0010H10

Zentralverteiler

EBC067

ZDO8F04HMSJ0010H10

  • Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Schaltzustand und Betrieb
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 2
Strombelastbarkeit gesamt [A] 6
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -5...60
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 1248,5
Abmessungen [mm] 20 x 30 x 129,5
Werkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 8
Ausführung Steckverbinder M8
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 16 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör
Zubehör optional
Hutschienenadapter:, E73007
Verschlusskappe: M8, E73005
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR, schwarz, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Anschluss Steckverbindung: 8 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet