Y-Verteiler
EBC117
ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS
Y-Verteiler
EBC117
ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS
- Für den Einsatz in Anwendungen mit vielen Ein- und Ausgängen bei beengten Einbauverhältnissen
- Optische und haptische Kennzeichnung der Ports
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 4 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | |
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 37,2 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|