Zentralverteiler
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
Zentralverteiler
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 4 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 12 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -5...60 |
Schutzart | IP 67; IP 68 |
Zulassungen / Prüfungen
UL-Zulassung |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 2875 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 22 x 54 x 127 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA |
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler | 8 |
Ausführung Steckverbinder | M12 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 15 m, PVC, schwarz, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Anschluss | Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|