Zentralverteiler
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
Zentralverteiler
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 2 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 12 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -5...60 |
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 404,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 49,4 x 60 x 187 |
Werkstoffe | Messing vernickelt; Gehäuse: PBT-GF30 |
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler | 8 |
Ausführung Steckverbinder | M12 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen, Signal: 16 x 0,34...0,75 mm²; Kabelverschraubung: M20x1,5 |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm |
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Steckverbindung: 8 x M12; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm |