Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse
EC0453
BasicCable/DisplayModules A
Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse
EC0453
BasicCable/DisplayModules A
- Für den Anschluss von Steuerungen, Controllern und Dialoggeräten
- Zuverlässige Signalübertragung für CAN-Geräte
- Mit integrierten CAN-Bus Abschlusswiderständen in Kontaktgehäuse und Steckverbindung
- Großer Betriebstemperaturbereich für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
- Konfektioniert für Spannungsversorgung und Signalübertragung
Einsatzbereich
Ausführung | konfektioniert, für BasicController und BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Applikation | Spannungsversorgung; CAN-Bus |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 62,2 |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,5 m, PVC, schwarz; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|