• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
  4. Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
  5. EC0710

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

EC0710

ecomatCable/57p/2.5m/Code-A

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

EC0710

ecomatCable/57p/2.5m/Code-A

  • Zur zuverlässigen Signalübertragung von Steuerungen, Controllern und Modulen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und besonders rauer Industrieumgebung
  • Verriegelbarer und verpolsicherer AMP-Anschlussstecker
  • 81-poliger AMP-Stecker mit A-Codierung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 36 DC
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 1419,5
Abmessungen [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2,5 m