- Produkte
- Verbindungstechnik
- Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
- Geräte-Anschlusskabel für Steuerungssysteme
- EC2084
Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
- Zuverlässiger Anschluss von Steuerungen, Controllern und Dialoggeräten
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und besonders rauer Industrieumgebung
- Verriegelbarer und verpolsicherer AMP-Anschlussstecker
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 975,2 |
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1,2 m; 1 mm² | |
Steckverbindung: 1 x AMP |