Verbindungskabel mit Ventilstecker
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
Verbindungskabel mit Ventilstecker
EC2088
R360/DANFOSS PVEH-F/M12
- Zuverlässiger Anschluss von Ventilen im Feld
- Abgewinkelte Bauform für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Robuster Rechteck-Steckverbinder
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||
Schutzart | IP 65; (M12-Steckverbindung: IP65, IP67, IP68, IP69K) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 82 |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | PA-GF, halogenfrei / TPU, halogenfrei |
Werkstoff Überwurfmutter | Stahl, verzinkt / Messing, vernickelt |
Werkstoff Dichtung | NBR / CR |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PA-GF, halogenfrei, schwarz; Arretierung: Stahl, verzinkt; Dichtung: NBR / CR; Kontakte: Messing; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,6 Nm |
Elektrischer Anschluss - Kabel
Anschluss | Kabel: 0,24 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, halogenfrei, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |