Kombi-Antenne für Navigation und Mobilfunk
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Kombi-Antenne für Navigation und Mobilfunk
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Elektrische Daten
Stromaufnahme [mA] | < 24 |
---|
Schnittstellen
Frequenzband | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Frequenzband | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 6K6 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 366 |
---|---|
Montageart | Gewinde |
Abmessungen [mm] | 80 x 124 x 31 |
Werkstoffe | PC schwarz |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 5 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - GPS
Kabel: 3 m | |
Steckverbindung: 1 x FAKRA |
Elektrischer Anschluss - GSM
Kabel: 3 m | |
Steckverbindung: 1 x FAKRA |