- Produkte
- Verbindungstechnik
- Programmier- und Kommunikationskabel
- Programmier- und Kommunikationskabel
- EC9125
USB-Verbindungskabel
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
USB-Verbindungskabel
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- Zuverlässiger Anschluss von Displays und Dialoggeräten
- Mit USB-Buchse zum Einbau in Bedienkonsole oder Armaturenbrett
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen
- Verschlusskappe für USB-Buchse mit hoher Schutzart
- Geeignet für den Schaltschrankeinbau im industriellen Umfeld
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Abgeschirmte Leitung |
---|---|
Ausführung | für Prozess- und Dialoggeräte PDM360 NG |
Applikation | USB-Buchse zum Einbau in Bedienkonsole oder Armaturenbrett |
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 97,8 |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: B |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 1,5 m, PVC, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; verdrillt; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x USB, gerade |