Anschlusskabel mit Buchse
ENC03A
ADOGH040MSN0010H04/1G/1D
Anschlusskabel mit Buchse
ENC03A
ADOGH040MSN0010H04/1G/1D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Lackverträglich | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 30 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Max. Eingangsleistung [mW] | Gruppe II: 1000; Gruppe III: 1000 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 1 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Schutzart | IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] | 1 |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 20 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 351,7 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Werkstoffe | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, blau, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|