• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel
  5. EVC037

Verbindungskabel

EVC037

VDOAH043MSS0001H04STAH040MSS

Verbindungskabel

EVC037

VDOAH043MSS0001H04STAH040MSS

  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
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
cULus: ...75
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt
cULus: ...75
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] 20027
Mechanische Daten
Gewicht [g] 69,6
Abmessungen [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung FKM
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Hinweise Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz transparent; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm