Verbindungskabel
EVC047
VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS
Verbindungskabel
EVC047
VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -25...90 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | |
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 60,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Hinweise | Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads" |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |