• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel
  5. EVC115

Verbindungskabel

EVC115

VDOGH040MSS0006H04STGH040MSS

Verbindungskabel

EVC115

VDOGH040MSS0006H04STGH040MSS

  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
  • ce
  • ukca
  • cul
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC
Schutzklasse II
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur
cULus: ...75
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt
cULus: ...75
Lagertemperatur [°C] -25...55
Lagerfeuchte [%] 10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 225,7
Werkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Hinweise Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Diagramme und Kurven
Kennlinie für Derating
Derating Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Umgebungstemperatur [°C]
Y Strom [A]