Anschlusskabel mit Buchse
EVC30A
ADOAH040VAT0080H04/3G/2D
Anschlusskabel mit Buchse
EVC30A
ADOAH040VAT0080H04/3G/2D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Lackverträglich | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 2482,3 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 80 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,5 Nm |
---|