Anschlusskabel mit Buchse
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
Anschlusskabel mit Buchse
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | CAN-Bus |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 32 DC; (Adern 4+5: 5 V) |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (Adern 4+5: 0,05) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -25...90 |
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 360,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: TPU schwarz; Dichtung: FKM | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Hinweise | Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads" | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; mit Adernendhülsen; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|