• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel für Ethernet
  5. EVC938

Ethernet-Verbindungskabel

EVC938

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S

Ethernet-Verbindungskabel

EVC938

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S

  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Kabelmantel aus halogenfreiem und flammwidrigem Material
  • Mit robuster M12-Steckverbindung Industrial Ethernet
  • Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
  • Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
  • ce
  • ukca
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Ausführung Ethernetkabel, D-codiert
Applikation Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 30 AC / 60 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 1,5
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -25...90
Lagertemperatur [°C] -25...55
Lagerfeuchte [%] 10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart IP 65; IP 67; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 757,3
Werkstoff Griffkörper TPU / PC
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 3 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 12 m, PUR, halogenfrei, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC; Kontakte: vergoldet