• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel
  5. EVF083

Verbindungskabel

EVF083

VDOAH043VAS00,3P04STAH040VAS

Verbindungskabel

EVF083

VDOAH043VAS00,3P04STAH040VAS

  • Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Kabelmantel aus halogenfreiem und flammwidrigem Material
  • Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
  • ce
  • ukca
  • cul
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Applikation Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
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
Umgebungstemperatur [°C] -25...100
Hinweis zur Umgebungstemperatur
cULus: ...65 °C
Umgebungstemperatur bewegt [°C] 0...100
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt
cULus: ...65 °C
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 39,5
Abmessungen [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5
Werkstoff Griffkörper PP
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoff Dichtung EPDM
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 1 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PP, grau; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,3 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PP, schwarz transparent; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm