Ethernet-Verbindungskabel
EVF547
VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS
Ethernet-Verbindungskabel
EVF547
VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung |
---|---|
Ausführung | Ethernetkabel, D-codiert |
Applikation | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | 0...80 |
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 661,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Werkstoffe | PP halogenfrei | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PP | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 2 x M12, abgewinkelt; Codierung: D; Griffkörper: PP; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt |
---|