Konfektionierbare Buchse
EVF569
SDOGH050VASFKPG
Konfektionierbare Buchse
EVF569
SDOGH050VASFKPG
- Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Sicherer Kabelanschluss mittels Schraubklemmen
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | |
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 42 |
---|---|
Werkstoffe | PA 6.6 grau; Dichtung: EPDM |
Werkstoff Griffkörper | PA 6.6 |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoff Dichtung | EPDM |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen: 0,25...1 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6, grau; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten! |
---|