Anschlusskabel mit Buchse
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
Anschlusskabel mit Buchse
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
- Verbindungstechnik entspricht der M12- und M8-Norm (EN 61076)
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | 5...70 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: TPU schwarz transparent; Dichtung: FKM | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|