Verbindungskabel
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
Verbindungskabel
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
- Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | 5...100 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 20027 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 54,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PVC | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
Werkstoff Dichtung | EPDM | ||||||||
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
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC, orange; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,6 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC, schwarz transparent; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |