Anschlusskabel mit Buchse
EVT439
ADOAH040VAS02,5E04
Anschlusskabel mit Buchse
EVT439
ADOAH040VAS02,5E04
- Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
---|---|
Applikation | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
Silikonfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | 5...100 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | |
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 112,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Griffkörper | PVC | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
Werkstoff Dichtung | EPDM | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2,5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC, orange; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|