• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel
  5. EVW113

Verbindungskabel

EVW113

VDOGH040SCS0001T04STGH040SCS

Verbindungskabel

EVW113

VDOGH040SCS0001T04STGH040SCS

  • Schweißfunkenbeständiges PUR-Kabel mit Schleppketteneignung
  • Mutter mit schweißperlenabweisender Spezialbeschichtung
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
Applikation Schweißapplikationen
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC
Schutzklasse II
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur
cULus: ...75 °C
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt
cULus: ...75 °C
Lagertemperatur [°C] -25...55
Lagerfeuchte [%] 10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 67,6
Werkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter Messing, antihaftbeschichtet
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 2 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Bemerkungen
mit 2 Beschriftungstüllen 30 mm lang
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, orange, Ø 4,9 mm; nicht strahlenvernetzt (recyclebar); schweißfunkenbeständig; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Diagramme und Kurven
Kennlinie für Derating
Derating Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Umgebungstemperatur [°C]
Y Strom [A]